(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave inglesa (gradada)

Llave inglesa (gradada)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Llave inglesa con abrazadera ajustable, que emplea mecanismo de cremallera y gusano.
[Características]
· Se utiliza para apretar y aflojar pernos/tuercas, etc.
· La combinación de gusano y cremallera permite ajustar la apertura/cierre de la boca para adaptarse al tamaño de los pernos y tuercas utilizados.
· Tiene una escala que se puede ajustar fácilmente a los tamaños de tuercas/tornillos de antemano.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el montaje y mantenimiento de maquinaria, y el mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MW-300

 
Número de Parte
MW-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Apertura máxima(mm) 35.5 Longitud total(mm) 304 Masa(g) 650
Conjunto / artículo individual Objeto unico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MW-300 de la serie Llave inglesa (gradada).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico