(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal en forma de L

Llave hexagonal en forma de L
  • Descuento por volumen

Llave de barra hexagonal hecha de aleación de acero especial que mejora el alto torque, durabilidad y resistencia al desgaste.
[Caracteristicas]
· Tipo estándar.
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia; La adición de un tratamiento térmico completo eleva el rendimiento de la aleación al límite.
· El establecimiento de las condiciones ideales de tratamiento térmico mejora la dureza en un máximo del 15%.
· Evita el desgaste de la parte hexagonal con tratamiento térmico de alto nivel / tratamiento de cromado duro.
· Si bien es significativamente fuerte, la resistencia aumenta (resistente a la rotura), lo que mejora el trabajo confiable y la seguridad.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial, equipos electrónicos, automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AS-02
AS-03
AS-04
AS-05
AS-06
AS-08
AS-1.5
AS-2.5
AS-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

258162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

374206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4782511
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5892819
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61013232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81123663
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.551141
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.565183
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012840113

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Objeto unico
Material Acero de aleación especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico