(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de bola tipo L de punta larga BL900

Juego de llaves de bola tipo L de punta larga BL900

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de llaves de barra hexagonales hechas de acero de aleación especial que mejora el alto torque, durabilidad y resistencia al desgaste.
[Caracteristicas]
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia, obteniendo propiedades de alto torque y tenacidad (tenaz y resistente al impacto).
· Basado en el tratamiento térmico de alto nivel y el tratamiento de cromado duro, aumenta la durabilidad y la resistencia al desgaste, y se mejora el trabajo preciso y la seguridad.
· El establecimiento de las condiciones ideales de tratamiento térmico mejora la dureza en un máximo del 15%.
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· Tipo largo, juego de 9 piezas.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial, equipos electrónicos, automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BL900

 
Número de Parte
BL900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Longitud total (talla L)(mm) 96 / 142 / 160 / 180 / 127 / 225 / 111 / 81 / 198 Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm) 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40
Material Acero de aleación especial Establecer contenido 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Peso(g) 470

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico