(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave hexagonal en forma de T - 3 mm a 17 mm, serie THW

Llave hexagonal en forma de T - 3 mm a 17 mm, serie THW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una llave de barra hexagonal ideal para trabajar en lugares profundos.
[Caracteristicas]
· Debido a que la longitud total es larga, es ideal para trabajar en lugares profundos.
· Mango en forma de T para un ajuste potente y un trabajo de rotación rápida.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
· Ideal para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tornillos de fijación hexagonal en espacios profundos y estrechos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
THW-03
THW-04
THW-05
THW-06
THW-08
THW-2.5
THW-10
THW-12
THW-14
THW-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Dimensiones del mango (dimensión H) * Solo en forma de T
(mm)
Diámetro del eje (medida D) Nota: solo en forma de T
(mm)
Longitud del eje hexagonal (dimensión L1) * solo en forma de T
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

31601009.025120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

42001209.030140
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

525016011.040270
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

630019012.745440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830019012.716450
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.51501009.022115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030019012.720460
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1232021014.024610
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1434022016.028840
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1734022020.0341310

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tipo T Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Objeto unico
Material Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico