(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Hay varios materiales disponibles, como algodón, gamuza, franela, muselina, lana, esmeril, cáñamo, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
3AB25 |
3CMB23 |
3EB25 |
3KB25 |
3MB20 |
3SB20 |
Cargando…
Utilizar | Pulido | Material | Pulir | Diámetro del eje(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de embalaje(Libro) | 5 | Velocidad máxima del motor(mín-1) | 8000 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente