(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Muelas con mango - muela de caucho con vástago, grano abrasivo GC【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - muela de caucho con vástago, grano abrasivo GC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de amolar de caucho
· Diámetro de la sección de la muela (cuchilla) (mm): 18
· Grano abrasivo: GC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R3211
R3212
R3213
R3311
R3312
R3313
R3321
R3322
R3323
R3331
R3332
R3333
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro del eje
(mm)
Diámetro exterior de la muela abrasiva
(mm)
Longitud de la muela abrasiva
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la sección de piedra de afilar (cuchilla) (espesor)
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

462.345154515

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

902.345154515

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2202.345154515

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

46313164616

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

90313164616

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

220313164616

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4636205020

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9036205020

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

22036205020

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4638255525

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9038255525

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22038255525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de afilar de goma Cantidad de embalaje(Libro) 10 Grano abrasivo GC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico