(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas montadas: broca de bola, muela de goma con vástago【10 piezas por paquete】

Muelas montadas: broca de bola, muela de goma con vástago

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tipo de bola
  • Tipo cilíndrico
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de amolar de caucho
· El tamaño de grano (#): 120
· Diámetro del eje (mm): 3
· Cantidad/paquete (Pedazo): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A120-2-BALL
A120-3-BALL
A120-4-15
A120-5-BALL
A120-6-17
A120-6-BALL
A120-8-20
A120-8-BALL
A120-10-20
A120-10-BALL
A120-13-BALL
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la muela abrasiva
(mm)
Longitud de la muela abrasiva
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Velocidad máxima de rotación utilizada
(min − 1)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

2-4130000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3-4030000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4153030000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5-3730000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6173030000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6-3730000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8203030000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

8-8412000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10203030000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10-3530000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

13-3320000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de afilar de goma El tamaño de grano(#) 120 Diámetro del eje(mm) 3
Cantidad / paquete(Pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico