(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco SUPERIOR 100x15

Disco SUPERIOR 100x15
  • Descuento por volumen

Ideal para pulido medio. Sin obstrucciones, y las quemaduras también son poco probables.

[Caracteristicas]
· Una dinamo popular entre varios usuarios.
· Admite metales, así como materiales de piedra y vidrio. Hay 4 tipos de abrasivos disponibles. Seleccione el producto según el uso.
· Anteriormente, cuando se retiraban varios tipos de cuentas, se realizaba el pulido con papel abrasivo después de la molienda con piedra de rectificado offset, pero ahora es posible tanto pulir como pulir con discos TOP.
· Ideal para pulido medio.
· Poca obstrucción.
· Quemaduras muy limitadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GP10015C9

Número de Parte
GP10015C9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo Vaso Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Tamaño de partícula(#) 180 grano abrasivo Carburo de silicio
Cantidad de embalaje(Hojas) 5 Número máximo de rotación(mín-1) 13000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GP10015C9 de la serie Disco SUPERIOR 100x15.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico