(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GP Sander UNILON 100x25xM10

GP Sander UNILON 100x25xM10

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Muele suavemente.

[Caracteristicas]
· Pule la superficie suavemente.
· Para el lijado sellador de superficies curvas de carpintería.
· Para mecanizado de acero inoxidable y aluminio.
· Para el acabado de carpintería y superficies revestidas.
· También es ideal para el acabado satinado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GPS100N13
GPS100N15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Textura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

600Para terminar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1000-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida material de trabajo Acero inoxidable / Aleación de acero Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) M10 Espesor(mm) 25 grano abrasivo No aplica
Cantidad de embalaje(Hojas) 5 Número máximo de rotación(mín-1) 8000 Parte de montaje de disco M10 es de tipo tornillo con 1.5 pasos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico