(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco SP

Disco SP
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13000
· Herramienta compatible: amoladora de disco

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP10015-A-150
SP10015-A-180
SP10015-A-240
SP10015-A-320
SP10015-A-400
SP10015-Z-40
SP10015-Z-60
SP10015-Z-80
SP10015-Z-100
SP10015-Z-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Grano abrasivo Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

45 Días o más

150Un grano abrasivoChaflán
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180Un grano abrasivoChaflán
1 Pieza(s)Disponible

45 Días o más

240Un grano abrasivoPulido del suelo
1 Pieza(s)Disponible

45 Días o más

320Un grano abrasivoPulido del suelo
1 Pieza(s)Disponible

45 Días o más

400Un grano abrasivoPulido del suelo
1 Pieza(s)Disponible

45 Días o más

40Z grano abrasivoFresado de esquinas para soldar esquinas
1 Pieza(s)Disponible

45 Días o más

60Z grano abrasivoFresado de esquinas para soldar esquinas
1 Pieza(s)Disponible

45 Días o más

80Z grano abrasivoFresado de esquinas para soldar esquinas
1 Pieza(s)Disponible

45 Días o más

100Z grano abrasivoFresado de esquinas para soldar esquinas
1 Pieza(s)Disponible

35 Días o más

120Z grano abrasivoChaflán

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Latón / Gunmetal / Aluminio / Plástico Diámetro(mm) 100
Diámetro del eje(mm) 15 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13000 Herramientas compatibles Amoladora de disco
Cantidad de embalaje(Hojas) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico