(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escala digital a prueba de polvo / agua Ultra Wash

Escala digital a prueba de polvo / agua Ultra Wash
  • Descuento por volumen

Es lavable <IP68> (completamente lavable con agua), tiene una estructura de marco transparente que hace que las piezas pequeñas sean más fáciles de limpiar y evita que se acumule suciedad / polvo, y el ángulo de la pantalla es ajustable hacia arriba (hasta un ángulo máximo de 60 grados)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SE-60KBL

Número de Parte
SE-60KBL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 60000
Pantalla mínima(g) 10 Forma de placa de medida Plato cuadrado Compatible con batería de celda seca Disponible
Función de conexión a PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). Dimensiones de la placa de medición D(mm) 530 Dimensiones de la placa de medición W(mm) 390
Función de conexión de impresora Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros). Función a prueba de polvo e impermeable. Disponible A Tipo separado (sin poste)
Dimensión externa (W)(mm) 250 Dimensiones externas (D)(mm) 195 Dimensiones externas (H)(mm) 223
Capacidad(kg) 60 Detalles de la función a prueba de polvo e impermeable. Rendimiento a prueba de polvo e impermeable (Grado de protección a prueba de polvo e impermeable IP68) Artículos opcionales compatibles con conexión a PC Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php
Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php Peso(kg) 15 Fuente de alimentación Baterías D <R20P/LR20> x 6 (se venden por separado)
% De visualización mínima(%) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SE-60KBL de la serie Escala digital a prueba de polvo / agua Ultra Wash.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico