(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Balanza digital a prueba de polvo / agua Water Boy w / Verification

Balanza digital a prueba de polvo / agua Water Boy w / Verification

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Báscula certificada: báscula a prueba de polvo / impermeable serie SK-iWP. Verifique el área de uso (5 áreas <A1 a A5>) cuando solicite el SK-1000iWP/SK-2000iWP.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SK-10KIWP

Número de Parte
SK-10KIWP
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Detalles de la función a prueba de polvo e impermeable. Peso
(kg)
Fuente de alimentación % De visualización mínima
(%)
Disponible

12 Días o más

Rendimiento a prueba de polvo e impermeable (Grado de protección a prueba de polvo e impermeable IP65)2.9D Baterías x 6 (se venden por separado) o adaptador de CA (AX-TB196 se vende por separado)1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 10000
Pantalla mínima(g) 10 Forma de placa de medida Plato cuadrado Compatible con batería de celda seca Disponible
Función de conexión a PC No (no se puede conectar) Dimensiones de la placa de medición D(mm) 192 Dimensiones de la placa de medición W(mm) 232
Función de conexión de impresora No (no se puede conectar) Función a prueba de polvo e impermeable. Disponible Región de operación Todas las regiones
Capacidad(kg) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SK-10KIWP de la serie Balanza digital a prueba de polvo / agua Water Boy w / Verification.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico