(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Báscula digital Báscula de trabajo Serie SH

Báscula digital Báscula de trabajo Serie SH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Un instrumento de pesaje que funciona en el sitio con fácil operación.
[Caracteristicas]
· 1/2,000 de alta resolución permite una medición detallada.
· Estructura fácilmente portátil: con prácticos mangos a izquierda y derecha.
· Altura total baja: carga y descarga fáciles con poco movimiento vertical.
· Un plato a escala de acero inoxidable (SUS304) (artículo vendido por separado: SJH-10).
· Tipo de fuente de alimentación de 2: (se vende por separado: adaptador de CA AX-TB196/baterías).
[Aplicaciones]
· Para el envasado de cultivos en granjas.
· Sitios de procesamiento en todo tipo de fábricas, como la producción de alimentos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SH-20K
SH-30K
SH-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
(g)
Pantalla mínima
(g)
Capacidad
(kg)
Peso
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2000010202.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3000020302.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10000.511.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Forma de placa de medida Plato cuadrado
Compatible con batería de celda seca Disponible Función de conexión a PC No (no se puede conectar) Dimensiones de la placa de medición D(mm) 190
Dimensiones de la placa de medición W(mm) 230 Función de conexión de impresora No (no se puede conectar) Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno
Fuente de alimentación D Baterías x 4 (se venden por separado) o adaptador de CA (AX-TB196 se vende por separado) % De visualización mínima(%) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico