(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Una báscula digital simple y fácil de usar con una alta resolución de 1/2,000.
· 2 métodos de suministro de energía: batería de celda seca (se vende por separado) y adaptador de CA (se vende por separado: AX-TB196).
[Aplicaciones]
· Envasado de cultivos en agricultura.
· Pesaje al mezclar diferentes colores de pintura.
· Procesamiento in situ para diversas fábricas, como la industria alimentaria.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SL-20K
Aplicaciones principales | Instrumentos de pesaje | Tipo | Cuerpo principal | Capacidad(g) | 20000 |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla mínima(g) | 10 | Forma de placa de medida | Plato cuadrado | Compatible con batería de celda seca | Disponible |
Función de conexión a PC | No (no se puede conectar) | Dimensiones de la placa de medición D(mm) | 190 | Dimensiones de la placa de medición W(mm) | 230 |
Función de conexión de impresora | No (no se puede conectar) | Función a prueba de polvo e impermeable. | Ninguno | Capacidad(kg) | 20 |
Peso(kg) | 1.5 | Fuente de alimentación | D Baterías x 6 (se venden por separado) o adaptador de CA (AX-TB196 se vende por separado) | % De visualización mínima(%) | 1 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SL-20K de la serie Scale-Boy Digital Scale Serie SL.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente