(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Opciones dedicadas de la serie FX-i/FZ-i.
· FXi-02JA: interfaz USB (viene con cable) <USB rápido>.
· FXi-08JA: interfaz Ethernet.
· FXi-09JA: Unidad de batería recargable incorporada.
· FXi-10JA: Parabrisas pequeño (acrílico).
· FXi-11JA: gran parabrisas (policarbonato).
· FXi-12JA: Plato de pesaje de animales (apertura ø150 mm, altura de 130 mm), capacidad de pesaje 1.220 g, 2.200 g, 3.200 g. (Apertura ø150 mm, altura 130 mm).
· FXi-15JA: Estuche de transporte.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FXI-02JA
Aplicaciones principales | Instrumentos de pesaje | Tipo | Opción | Opciones | Interfaz USB (con cable) |
---|---|---|---|---|---|
Modelos aplicables, serie | FX-i/FZ-i | Notas especiales | Para A y D | Cantidad de embalaje(Base/Pieza) | 1 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FXI-02JA de la serie Opciones de la serie FX-i/FZ-i.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente