(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de carátula: tipo calibre, pantalla de carátula, medición interna (Números de pieza)

Indicador de carátula: tipo calibre, pantalla de carátula, medición interna

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • AI-0
  • AI-1
  • AI-2
  • AI-3
  • AI-4
  • AI-5
  • BI-0
  • BI-1
  • BI-2
  • BI-3
  • BI-4
  • BI-5
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo de pinza
· Método de visualización: Marcar
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Modelo a escala: Escala de barril

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AI-1

 
Número de Parte
AI-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Longitud de las piernas
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6~200.016 a 18402.31.12.81.12.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de pinza Método de visualización Marcar Tipo de escala Escala continua
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos Bola de acero
Error instrumental(mm) ±0.05

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AI-1 de la serie Indicador de carátula: tipo calibre, pantalla de carátula, medición interna.

Products like this...

Número de Parte
AI-0
AI-2
AI-3
AI-4
AI-5
BI-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Longitud de las piernas
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6~200.013–9402.31.12.81.12.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21~500.0110~22402.32.74.52.34.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21~500.0120~32402.38114.46.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

21~500.0130~42402.318214.46.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51 a 1000.0140~52402.328314.46.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21~500.0210~3480Consejo 0.57979

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico