(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Micrómetros - micrómetro exterior, yunques ajustables, MC

Micrómetros - micrómetro exterior, yunques ajustables, MC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión C (mm): 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MC104-500
MC104-700
MC104-900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
Error máximo permitido
(μm)
Varilla de referencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

201~500400~50050927513425, 475 (mm) 2 piezas por cada metro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

501~600~70070937116625, 675 (mm) 2 piezas por cada metro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

501~800~90090947620825, 875 (mm) 2 piezas por cada metro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Término análogo Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA C(mm) 8 D(mm) 18
Especificaciones Yunque de ajuste: 25 mm X 1 pieza, 50 mm X 1 pieza incluida / Carrera de la cabeza del micrómetro: 25 mm Valor mínimo de lectura(mm) 0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico