(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Placa de superficie de piedra tipo T de precisión

Placa de superficie de piedra tipo T de precisión
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Placa de superficie de piedra
· Material: Granito
· Ancho (mm): 300
· Altura (mm): 100
· Dimensión D (mm): 100

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
G3030T
G3045T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Precisión de superficie plana
(µm)
Profundidad
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.5300300260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.5450450410

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Placa de superficie de piedra Material Granito Ancho(mm) 300
Altura(mm) 100 C(mm) 30 D(mm) 100
E(mm) 300 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico