(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera Paralela

Abrazadera Paralela
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Herramienta de placa de superficie
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
· Descripción de la especificación: Dureza: HV390–450

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PC-38
PC-50
PC-65
PC-75
PC-100
PC-125
PC-150
PC-200
PC-250
PC-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Dimensiones de tornillo Dimensiones nominales
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

402018M5×P0.938
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

503020M5×P0.950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

654025M6×P1.065
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

756030M6×P1.075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1006038M7×P1.0100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1258050M8×P1.25125
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

15010058M10×P1.5150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20012065Rosca de tornillo W1/2 X 12200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250180100M16×P2.0250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

300230120M20×P2.5300

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Herramienta para placa de superficie Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Especificaciones, descripción Dureza: HV390–450

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico