(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mandíbula del pie

Mandíbula del pie
  • Descuento por volumen

Conveniente para el mecanizado de 5 caras de la pieza de trabajo. Sujete firmemente la base de la pieza de trabajo. Hay dos tipos de abrazaderas disponibles según la pieza de trabajo. FOJ-BS es adecuado para metales ferrosos y FOJ-GS para metales no ferrosos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FOJ100GS
FOJ125GS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
O P Q S
(mm)
T
(mm)
U
(mm)
Vise compatible J K L Masa
(KG)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024542317.52760515151.50.81.5LTCV100、LTCV100H、LTFV100Q21858.50.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

125504551830754.7513.7515/14222LTCV125、LTCV125H、LTFV125Q、LTFH125Q255210.51.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

C(mm) 27 N(φ) 11 R(mm) 8
G(mm) 5 M(mm) 14 Material SCM440
Tratamiento térmico Endurecimiento HRC50-56 Tratamiento de superficies Garra: acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico