(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de resorte 6892

Tornillo de resorte 6892
  • Descuento por volumen

Alivia el choque al contraer / extender el resorte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6892-3
6892-4
6892-5
6892-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo compatible A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6800-3,6802-3,6803-3,6820-3,6830-3,6832-3,6833-3,6895-38030208195.5M8M5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6800-4,6802-4,6820-4,6830-4,6832-4,6895-48030207.5155.5M8M5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6830-5,6832-58030207.5215M8M5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6800-5,6,6802-5,6820-6,6,6895-611040309246M12M8

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico