(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conjunto de abrazadera central de leva

Conjunto de abrazadera central de leva
  • Descuento por volumen

Un mango en forma de leva permite un apriete sin herramientas. La buena operabilidad está garantizada por el apriete de la palanca de sujeción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CS12M-100
CS16M-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de abrazadera H
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30 - 456.51
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35 - 5081.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Yo (con α)(mm) 2 Yo (con β)(mm) 8 Material S45C
Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico