(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de alineación 6891

Tornillo de alineación 6891
  • Descuento por volumen

La punta giratoria y la almohadilla lo hacen adecuado para piezas de trabajo que se rayan fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6891-1
6891-2
6891-3
6891-4
6891-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo compatible A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6800-1,6802-1,6803-1,6820-1,6830-1,6832-137831312113.3510114.5M5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6800-2,6802-2,6803-2,6820-2,6830-2,6832-2,6833-253831212113.34.511144.5M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6800-3,6802-3,6803-3,6820-3,6830-3,6832-3,6833-3,6895-379941615185.4512197.4M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6800-4,6802-4,6820-4,6820-1,6830-4,6832-4,6895-478941619105.6615208M8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6800-5,6802-5,6895-6105136282414168163019M12

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico