(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de ajuste (tipo cuello de ganso)

Abrazadera de ajuste (tipo cuello de ganso)
  • Descuento por volumen

Abrazadera atornillada con ranura en T estándar.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la abrazadera de ajuste (tipo cuello de ganso), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GPC10100
GPC12125
GPC14125
GPC16160
GPC18160
GPC20200
GPC22200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar R
(mm)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Rango de abrazadera
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
M
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101022 - 463722118~2769.78395
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121228 - 5846281410~34711.710486
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121428 - 5646281410 a 33813.710486
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M161636 - 7257341813~41915.713558
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M161836 - 6957341813~401017.713558
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M202043 - 9265502216~551219.7166710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M202243 - 9265502216~531421.7166710

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico