(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de gancho de palanca de servicio pesado 6849PH

Abrazadera de gancho de palanca de servicio pesado 6849PH
  • Descuento por volumen

Abrazadera de gancho de alta resistencia. La longitud del gancho se puede ajustar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6849PH-4
6849PH-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Masa
(kg)
Fuerza de arrastre
(kN)
Carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

42~107451024~90288.52612684564442.831562
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

49~114571228~933510.53212.5865782474.022780

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Cuerpo principal: forjado, gancho, captura: forjado Tratamiento de superficies Galvanizado de óxido negro (cuerpo / gancho) (parte del gancho)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico