(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede usar para empujar o tirar. Tornillo de sujeción y tapa de goma adjunta.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
6845-3
A(mm) | 12 | B(mm) | 72 | C(mm) | 22~40 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 28 | E(mm) | 30 | F(mm) | M8 |
G(mm) | 30 | H(mm) | 39 | I(mm) | 60 |
J(mm) | 36 | K(mm) | 44 | L(mm) | 28 |
M(mm) | 41 | N(mm) | 6.5 | O(mm) | 162 |
P1(mm) | 4 | P2(mm) | 4 | Fuerza de apriete(kN) | 4 |
Diámetro del perno x longitud(mm) | M8x35 | Longitud total X Altura total(mm) | 272x39 | Masa(kg) | 0.54 |
Material | Unidad principal: hierro fundido maleable, mango: SS400 | Tratamiento de superficies | Cuerpo principal: esmaltado, mango: galvanizado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente