(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera lateral de palanca de servicio pesado 6842PL (Números de pieza)

Abrazadera lateral de palanca de servicio pesado 6842PL
  • Descuento por volumen

Se puede usar para empujar o tirar. Tornillo de sujeción y tapa de goma adjunta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6842PL-4

Número de Parte
6842PL-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sistema de bombeo
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Masa
(kg)
Fuerza
(kN)
Diámetro del perno x longitud
(mm)
Longitud total X Altura total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14325.5309033.3122536.5-47M80.657M8x35155x130

Cargando…

  1. 1

Información básica

B(mm) 63 Material Unidad principal: hierro fundido maleable, mango: SS400 Tratamiento de superficies Cuerpo principal: acabado de óxido negro, mango: galvanizado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6842PL-4 de la serie Abrazadera lateral de palanca de servicio pesado 6842PL.

Products like this...

Número de Parte
6842PL-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sistema de bombeo
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Masa
(kg)
Fuerza
(kN)
Diámetro del perno x longitud
(mm)
Longitud total X Altura total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20508.55013741188354162M101.612M10x50230x200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico