(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuatro surcos

Cuatro surcos
  • Descuento por volumen

Fuerza máxima de apriete: 40 kN (par de apriete: 190 N · m)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KT-4

Número de Parte
KT-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 240 B(mm) 180 C(mm) 142
U(mm) 21.6 Masa(kg) 29 Material Unidad principal: gancho FCD500: base SCM420: S45C
Tratamiento térmico Unidad principal: recocido, gancho: endurecimiento HRC57 Tratamiento de superficies Cuerpo principal pintado Ancho de ranura en T compatible(mm) 22
Fuerza de apriete(kN) 40 Modelo compatible Torno vertical D(mm) 92
E(mm) 97 F(mm) 2 G(mm) 138
H(mm) 80 I(mm) 45 J(mm) 150
K(mm) 27.5 L(mm) 125 M(mm) 72.5
N(mm) 225 O(mm) 60 P(mm) 55
Q(mm) 43 R(mm) 42 S(mm) 22
T(mm) M20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KT-4 de la serie Cuatro surcos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico