(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de borde bajo (tipo de doble cara)

Abrazadera de borde bajo (tipo de doble cara)
  • Descuento por volumen

Es una abrazadera compacta que no se levanta mucho. Ideal para mecanizar objetos delgados de bajo perfil. Hay tres tamaños de pernos de apriete: M4, M6 y M12. Tiene un tamaño compacto y gran carrera de 0.3 a 1.1. La ranura guía del cuerpo principal acorta el tiempo de configuración de la pieza de trabajo (excluyendo LWC4). Tiene una estructura que evita que las virutas entren al interior.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LWCD-04
LWCD-06
LWCD-08
LWCD-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
HI (valor máximo)
(mm)
Diámetro del tornillo Par de Operación Máximo
(N•m)
Max. Fuerza de apriete
(kN)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.21010.236M 424.7~ 4.94.7~ 4.9----9.4~ 9.83.690.2M 41.60.91.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15.61717.359M 637.9~ 8.27.9~ 8.2ø3 H7 Profundidad 4.5 ± 0.2623.215.6~16.26.010.3M 651.98.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

202221.94513M 8410.1~10.710.1~10.7ø3 H7 Profundidad 4.5 ± 0.2823.220.2~21.48.130.6M 8134.316
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

24.62727.141017M12612.4~13.212.4~13.2ø3 H7 Profundidad 4.5 ± 0.21023.224.8~26.414.80.8M12407.146

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Perno de bloqueo: SCM435, arandela: SCM435, unidad principal (parte metálica): C3604BD, unidad principal (parte de goma): NBR Tratamiento térmico Perno de bloqueo: endurecimiento HRC25, arandela: endurecimiento HRC43

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico