(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Es una abrazadera compacta que no se levanta mucho. Ideal para mecanizar objetos delgados de bajo perfil. Hay tres tamaños de pernos de apriete: M4, M6 y M12. Tiene un tamaño compacto y gran carrera de 0.3 a 1.1. La ranura guía del cuerpo principal acorta el tiempo de configuración de la pieza de trabajo (excluyendo LWC4). Tiene una estructura que evita que las virutas entren al interior.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LWCD-06
Número de Parte |
---|
LWCD-06 |
Cargando…
Material | Perno de bloqueo: SCM435, arandela: SCM435, unidad principal (parte metálica): C3604BD, unidad principal (parte de goma): NBR | Tratamiento térmico | Perno de bloqueo: endurecimiento HRC25, arandela: endurecimiento HRC43 |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LWCD-06 de la serie Abrazadera de borde bajo (tipo de doble cara).
Número de Parte |
---|
LWCD-04 |
LWCD-08 |
LWCD-12 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente