(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Incluye una llave hexagonal. Completamente apretado con un mecanismo deslizante. Ahorra tiempo gracias a su función de montaje y extracción de "un punto". Para mecanizar toda la superficie superior de la pieza de trabajo y el mecanizado de agujeros pasantes. Totalmente tratado térmicamente para uso semipermanente. Una pieza de trabajo tipo mecanismo de prevención ascendente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A(mm) | 96 | B(mm) | 35 | C(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 23 | E(mm) | 22 | F(mm) | 16 |
G(mm) | 90 | H(mm) | 19 | I(mm) | 10.5 |
J(mm) | M10 | K(mm) | 8 | L(mm) | 3 |
M(mm) | 27 | N(mm) | 4 | O(mm) | 8 |
Masa(kg) | 0.7 | Material | S50C | Tratamiento térmico | Endurecimiento HRC50 |
Tratamiento de superficies | Cuerpo principal pintado, perno, tuerca en T: acabado de óxido negro | P(mm) | 44 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente