(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de gancho de palanca 6848 V (Números de pieza)

Abrazadera de gancho de palanca 6848 V
  • Descuento por volumen

6848VNI está hecho de acero inoxidable. La longitud del gancho se puede ajustar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6848VNI-3

Número de Parte
6848VNI-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Masa
(kg)
Material Fuerza de arrastre
(kN)
Longitud total X Altura total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

33~611967~35146.5683532483925910.34SUS3042127x70

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies 6848 V galvanizado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6848VNI-3 de la serie Abrazadera de gancho de palanca 6848 V.

Products like this...

Número de Parte
6848V-2
6848V-3
6848V-4
6848VNI-2
6848VNI-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Masa
(kg)
Material Fuerza de arrastre
(kN)
Longitud total X Altura total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24~471345~28115.24.572624381119700.13SS4001.690x47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

33~611967~35146.5683532483925910.34SS4003.2127x70
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

43~793289~45198.589.553456540361100.81SS4007150x92
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24~471345~28115.24.572624381119700.13SUS3041.190x47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

43~793289~45198.589.553456540361100.81SUS3043.6150x92

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico