(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca hacia abajo 6830

Abrazadera de palanca hacia abajo 6830
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· 6830: SS400/6830NI: SUS304, 6830: abrazadera de palanca chapada en zinc 6830. 6830S: la estructura impide el funcionamiento a menos que se sostenga la palanca de seguridad, lo que evita un funcionamiento erróneo y un mal funcionamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6830-0
6830-1
6830-2
6830-3
6830-4
6830-5
6830NI-0
6830NI-1
6830NI-2
6830NI-3
6830S-3
6830S-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total X Altura total
(mm)
Fuerza de apriete Q1
(kN)
Fuerza de apriete Q2
(kN)
Fuerza de apriete O1
(kN)
Fuerza de apriete O2
(kN)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

79x230.250.4--42615.54.691111.51575-15.6/16-290°-5~2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

119x300.81.1--540155.218.613.51320105.5-2218590°-4~3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162x4411.2--664265.63522-2513612.72920090°-3~6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206x481.82.5--87225.56.54422-33157-2923890°-1~11
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

281x7423--10111418.56634-4520820.54329190°-6~23
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

321x7335--1012141.58.57830-462512.5-41.5-990°3~25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

79x230.250.4--42615.54.691111.71575.5-16-190°-5~2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

119x300.81.1--540154.818.613.51320105.5-2218590°-4~3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

162x4411.2--664265.53522-2513612.72920090°-3~6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

206x481.82.5--87225.56.53622-33157-2923890°-1~11
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

206x48--1.82.587225.56.5442233-1~11157-32228--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

281x74--2410111418.5663445-6~2320820.543291--

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico