(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de palanca hacia abajo 6803

Abrazadera de palanca hacia abajo 6803
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· SS400 y abrazadera de palanca galvanizada 6803.
· 6803S: dado que tiene una estructura en la que no se puede operar a menos que la palanca de seguridad esté sujeta, evita el funcionamiento incorrecto y el mal funcionamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6803-1
6803-2
6803-3
6803S-2
6803S-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total X Altura total
(mm)
Fuerza de apriete Q1
(kN)
Fuerza de apriete Q2
(kN)
Fuerza de apriete R1
(kN)
Fuerza de apriete R2
(kN)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
Nuevo ángulo O
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60X1320.81.1--534204.51981447105.53030517105°5–10--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

78x18011.2--64025.55.525920621263832525105°2~11-60°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

112x2431.42.5--86528.56.5431124731874338631105°6 a 18-60°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

78x180--11.264225.55.52592062126383252536105°-3~6-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140x280--231083328.55017321042010529684062105°11~40-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico