(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de palanca hacia abajo 6800

Abrazadera de palanca hacia abajo 6800

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· 6800: SS400/6800NI: SUS304, 6800: abrazadera de palanca galvanizada 6800.
· 6800S: la estructura impide la operación a menos que se sostenga la palanca de seguridad, lo que evita la operación errónea y el mal funcionamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6800-0
6800-1
6800-2
6800-3
6800-4
6800-6
6800NI-0
6800NI-1
6800NI-2
6800NI-3
6800S-2
6800S-3
6800S-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total X Altura total
(mm)
Fuerza de apriete R1
(kN)
Fuerza de apriete R2
(kN)
Fuerza de apriete O1
(kN)
Fuerza de apriete O2
(kN)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
Nuevo ángulo P
(mm)
Nuevo ángulo M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

49x810.50.7--43113.54.516108.517.584.3-23-995°-3~4--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60x1050.81.1--539164.51914-20.5105.5-24-1295°-4~3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

78x12911.2--654205.52520242512612.5302712.5105°-3~660°-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

112x1861.42.5--880207.14327-36187.5-32-16105°0~1260°-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140x22023--10100328.56130-452013-45-22105°-8~2160°-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

230x3353.55.5--1416550139055-853024.5-70-47.5140°-7~5360°-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

49x810.50.7--43113.54.516108.517.584.3-23-995°-3~4--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60x980.81.1--539164.51914-20.5105.5-24-1295°-4~3--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

78x12911.2--654205.52520242512612.5302712.5105°-3~660°-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112x1861.42.5--880207.14327-36187.5-32-16105°0~1260°-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

78x129--11.2654205.5252025-3~61262713105°----60°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

112x186--1.42.5880207.14327360~121877.53216105°----60°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140x220--2310100328.5613045-8~2120134522105°----60°

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico