(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de ajuste del dedo del pie

Abrazadera de ajuste del dedo del pie
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El apriete se realiza mientras se presiona la parte móvil hacia abajo, evitando que la pieza de trabajo se levante.
· Prevención de elevación (genera fuerza en dirección descendente).
· Ideal para piezas delgadas.
· La ranura de cola de milano puede resistir la fuerza lateral.
· Posición de montaje libre

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAC-1
TAC-2
TAC-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Masa
(kg)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10627150.91910
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14047251.211210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18972371.531530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Perno Aplicable M14 Fuerza de apriete(kN) 7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico