(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de columpio tipo S

Abrazadera de columpio tipo S
  • Descuento por volumen

Una abrazadera económica y compacta. El giro libre facilita la fijación y separación de piezas de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SS-16
SS-18
SS-20
SS-35
SS-50
SS-50A
SS-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
J tolerancia
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16723R6716710311M4 x 0.7---0.025~-0.0610.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18928R81018814518M6 x 1.0---0.032~-0.0750.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201235R101223716618M8 x 1.25--0~-0.030.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

361857R14193815251025M12×1.757.5M8 x 1.25-0.025~-0.0610.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502070R18274315301431M16×27.5M8 x 1.250~-0.030.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501857R14193815251027M12×1.757.5M8 x 1.250~-0.030.38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

602070R18274315301431M16×27.5M8 x 1.250~-0.030.43

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico