(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jack lateral tipo B

Jack lateral tipo B
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Simplemente inserte en la ranura en T.
· Útil para recibir resistencia de corte lateral.
· La abertura del orificio del grifo es horizontal a la mesa. Con perno de tope.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SID16B
SID18B
SID20B
SID22B
SID24B
SID28B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Un h8
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16501001931525750.65
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18501002242025750.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20751252553025751.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22751252533025751.85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2410015032840501003.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2810015032440501003.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

G(mm) 15 I(mm) 0 Material S45C
Tratamiento térmico Recocido Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico