(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera Parte de la abrazadera de cuña (para agujeros roscados)

Abrazadera Parte de la abrazadera de cuña (para agujeros roscados)
  • Descuento por volumen

Se evita que la pieza de trabajo se levante al sujetarse hacia abajo. Ideal para mecanizar a través de agujeros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KCH4MC
KCH6MC
KCH8MC
KCH12MC
KCH16MC
KCHU4MC
KCHU6MC
KCHU8MC
KCHU12MC
KCHU16MC
KCL12MC
KCL16MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Masa
(kg)
Diámetro del tornillo Fuerza de apriete
(kN)
Ancho
(mm)
Carrera de la abrazadera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

87.5-163022161.53.53.5135.5M4M4330.04M41.2161.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011.5-224032192.34.53.5187M6M6550.11M64192.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1413.5-285040222.84.53.5238.5M6M8550.24M6,86223
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20198407561306963312M10M128100.6M10,1210304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2524105092753861073815M12M1610141.1M12,1612385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87.5-162922161.53.53.5134.5M4M4330.03M41.2161.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011.5-224032192.24.53.5187M6M6550.1M64192.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1413.5-285040222.84.55.5238.5M6M8560.22M6,86223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20198407561306963312M10M128100.5M10,1210304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.524105092753861073815M12M1610141M12,1612385
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20208407561304963312M10M128100.6M10,1210304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525105092753851173815M12M1610141.1M12,1612385

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento HRC32 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico