(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Candado rápido (Números de pieza)

Candado rápido

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Alimentación de hilo molesta cuando no es necesaria la sujeción. Abrazadera de acción rápida que adopta un mecanismo de bloqueo de leva.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

QCL9PA

Número de Parte
QCL9PA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Masa
(kg)
Fuerza de apriete
(kN)
Longitud de la barra
(mm)
Sistema de bombeo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

110909473255101.552.528.57911191383.66.5255Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

J(mm) 35 O(mm) 5 Tamaño del tramo(mm) 126

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo QCL9PA de la serie Candado rápido.

Products like this...

Número de Parte
QCL2
QCL2PA
QCL9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Masa
(kg)
Fuerza de apriete
(kN)
Longitud de la barra
(mm)
Sistema de bombeo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84648158230753819.5561012.58.551.75230NA
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

84648158230753819.5561012.58.551.75230Disponible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

110909473255101.552.528.57911191383.66.5255NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico