(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de barra

Tornillo de barra
  • Descuento por volumen

SUM22 / tornillo de barra acabado en óxido negro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSM05025
BSM06025
BSM06035
BSM06050
BSM08025
BSM08035
BSM08050
BSM10035
BSM10050
BSM10060
BSM12050
BSM12075
BSM12100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M519251233.73210510M5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M619251234.53210511M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M629351234.53210516M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M644501234.53210520M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M818251446.24512520M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M828351446.24512523M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M843501446.24512548M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10263516684516542M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10415016684516548M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10516016684516557M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1241502069.75020680M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1266752069.750206105M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12911002069.750206120M12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUM22 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico