(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera en Z con orificios para tornillos (Números de pieza)

Abrazadera en Z con orificios para tornillos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

S45C / HRC30 templado ± 5 abrazadera Z roscada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCGM143

Número de Parte
SCGM143
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14035352511218101025124055M1416M140.78

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCGM143 de la serie Abrazadera en Z con orificios para tornillos.

Products like this...

Número de Parte
SCGM141
SCGM142
SCGM161
SCGM162
SCGM163
SCGM181
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

903030206713101020121440M1416M140.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1103232228416101022122545M1416M140.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

953535237013121223131144M1618M160.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1153838268716121226132548M1618M160.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15040402812018121228134555M1618M161.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1053838257815121226141248M1820M180.65

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico