(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera GL Long (Números de pieza)

Abrazadera GL Long
  • Descuento por volumen

S45C / templado HRC30 ± 5 abrazadera GL de largo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

7110GL-16

Número de Parte
7110GL-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30402001833.512046.5M16M162416M161.26

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 7110GL-16 de la serie Abrazadera GL Long.

Products like this...

Número de Parte
7110GL-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22321601328.595.538.5M12M121812M120.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico