(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de sujeción (tipo F)

Tornillo de sujeción (tipo F)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· SCS-R puede sujetar de manera confiable piezas de trabajo con contacto puntual. SCS-F se puede girar hasta 9 ° de forma flexible.
· Asegure firmemente incluso en superficies inclinadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS-M4X6-F
SCS-M4X10-F
SCS-M4X16-F
SCS-M5X8-F
SCS-M5X12-F
SCS-M5X20-F
SCS-M6X10-F
SCS-M6X16-F
SCS-M6X20-F
SCS-M6X25-F
SCS-M8X12-F
SCS-M8X20-F
SCS-M8X25-F
SCS-M8X30-F
SCS-M10X12-F
SCS-M10X16-F
SCS-M10X20-F
SCS-M10X25-F
SCS-M10X35-F
SCS-M12X16-F
SCS-M12X20-F
SCS-M12X30-F
SCS-M12X40-F
SCS-M16X20-F
SCS-M16X25-F
SCS-M16X35-F
SCS-M16X50-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M4X0.72.52620.4M4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M4X0.72.521020.7M4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M4X0.72.521621M4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M5X0.832.582.50.8M5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M5X0.832.5122.51.3M5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M5X0.832.5202.52.3M5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6X1.043103.21.5M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6X1.043163.22.5M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6X1.043203.23.4M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6X1.043253.24M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8X1.255.54124.53.2M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8X1.255.54204.55.7M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8X1.255.54254.57.7M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8X1.255.54304.59M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.5751265M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.5751667M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.5752069.5M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.57525611M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10X1.57535616M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12X1.758.56167.210M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12X1.758.56207.212.5M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12X1.758.56307.220M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12X1.758.56407.228M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16X21282010.722M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16X21282510.728M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16X21283510.741M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16X21285010.748M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Unidad principal: bola SCM435: SUJ2 Tratamiento térmico Tazón: Endurecimiento HRC56-60 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico