(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de sujeción (tipo FB)

Tornillo de sujeción (tipo FB)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede girar de manera flexible hasta 9 ° y se sujeta de manera confiable incluso en una superficie inclinada.
· El mecanismo de prevención de rotación logra una sujeción confiable en la superficie plana de la pelota. SCS-GB puede sujetar de manera confiable superficies rugosas como las superficies de fundición.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS-M6X10-FB
SCS-M6X16-FB
SCS-M6X25-FB
SCS-M8X10-FB
SCS-M8X12-FB
SCS-M8X20-FB
SCS-M8X25-FB
SCS-M8X30-FB
SCS-M10X12-FB
SCS-M10X16-FB
SCS-M10X20-FB
SCS-M10X25-FB
SCS-M10X35-FB
SCS-M12X16-FB
SCS-M12X20-FB
SCS-M12X30-FB
SCS-M12X40-FB
SCS-M16X20-FB
SCS-M16X25-FB
SCS-M16X35-FB
SCS-M16X50-FB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M643103.21.5M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M643163.22.5M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M643253.24M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M85.54104.52.5M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M85.54124.53.2M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M85.54204.55.7M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M85.54254.57.7M8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M85.54304.59M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10751265M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10751667M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10752069.5M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M107525611M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M107535616M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M128.56167.210M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M128.56207.212.5M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M128.56307.220M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M128.56407.228M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M161282010.722M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M161282510.728M16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M161283510.741M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M161285010.748M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Unidad principal: bola SCM435: SUJ2 Tratamiento térmico Balón SCS-FB: SUJ2 (HRC56-60 endurecido) / Balón SCS-GB: SUJ2 (HRC56-60 endurecido) Tratamiento de superficies Cuerpo SCS-FB: 4-3 Recubrimiento de óxido de hierro (negro) / SCS-GB Cuerpo: 4-3 Recubrimiento de óxido de hierro (negro)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico