(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tuerca de acoplamiento (tipo largo)

Tuerca de acoplamiento (tipo largo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El componente del hilo es largo, por lo que es poco probable que se suelte

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CNL016
CNL020
CNL022
CNL024
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2448120M16×2.0
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3060240M20×2.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3266280M22×2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3672400M24×3.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico