(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de aluminio Jack

Tornillo de aluminio Jack
  • Descuento por volumen

Hecho de aluminio para que no raye la base, abrazaderas, etc. Conveniente para usar como un gato de soporte para juegos de abrazaderas de plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ASJ-70H
ASJ-95H
ASJ-140H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

355570
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

507095
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7595140

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 32 B(mm) 32 D(mm) 20
G(mm) M12 H(mm) M16x2 I(mm) M16
Material A5056

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico