(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Use el pasador central y una esponja (para agua) para cortar fácilmente los azulejos de porcelana.
· Un pasador central y un sistema de esponja de suministro de agua.
· El uso del pasador central y una esponja para agua permite un nivel adecuado de suministro de agua al diamante.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
JT25 |
JT28 |
JT30 |
JT35 |
JT38 |
JT50 |
Cargando…
tipo de producto | Otro | Espesor de la hoja(mm) | 1.75 | Longitud total(mm) | 103.5 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de la hoja(mm) | 36 | caña No. | 10 | Tipo de pin central | JTST |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente