(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de doble orificio

Cortador de doble orificio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un golpe y es a través de material compuesto, material de placa única o madera clavada.
· Forma de filo superpuesto patentado.
· Puede perforar agujeros incluso en madera con clavos o cuando "puede haber metal en el lado opuesto".
· Tipo de accesorio / eliminación de un toque.
· Los cortadores y los vástagos se pueden conectar / desmontar con un solo toque y las virutas se pueden descargar fácilmente (se pueden conectar / desmontar sin una herramienta).
· Los vástagos son aplicables con todos los tamaños.
· Se pueden montar cuatro tipos de vástago, incluido el vástago estándar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DH28
DH32
DH35
DH38
DH50
DH65
DH95
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

658
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9510

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Sierra de agujero Espesor de la hoja(mm) 3.0 Longitud total(mm) 161
Longitud de la hoja(mm) 65 Cantidad de protrusión(mm) 25 taladro central DH8125
caña No. DH-SK/DH-SKD/DH-SKL/DH-SKDL

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico