(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Caja de herramientas B-55

Caja de herramientas B-55
  • Descuento por volumen

Caja de herramientas de resina ligera.
[Caracteristicas]
· Grueso moldeado con ABS para una excelente resistencia al impacto.
· Resiste el uso duro.
· Fabricado en resina (ABS), resistente con un acabado ligero.
· Plato accesorio x 2, placas divisorias x 8 incluidas.
· Con cinturón de hombro.
[Aplicaciones]
· Ideal para el almacenamiento de herramientas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-55-B

 
Número de Parte
B-55-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 413×206×230
Color de la caja Azul Masa(g) 2900 Material ABS
Características Resistencia de carga: 30 kg.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-55-B de la serie Caja de herramientas B-55.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico